Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0030

Metering unit PV25 DN25
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeMetering unit
Classe de pressãoPN 10
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoMetering unit PV25 DN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Característica
Valor
Grupo de produtosMetering unit
Material DescriptionMetering Unit PV25 DN25
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Product line67
Tamanho da válvulaDN 25
Tipo de produtoMetering unit in cabinet

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto13 Quilograma
Peso líquido12.2 Quilograma
Característica
Valor
Volume73.984 Litro
EAN/UPC5702424645694