Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0029

Metering unit PV25 DN20
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeMetering unit
Classe de pressãoPN 10
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoMetering unit PV25 DN20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Característica
Valor
Grupo de produtosMetering unit
Material DescriptionMetering Unit PV25 DN20
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Product line67
Tamanho da válvulaDN 20
Tipo de produtoMetering unit in cabinet

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto18 Quilograma
Peso líquido15 Quilograma
Característica
Valor
Volume17 Litro
EAN/UPC5702424645687