Danfoss logo
Metering Unit PM

Metering unit in cabinet

267B0023

Metering unit PM DN25HP
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeMetering unit
Classe de pressãoPN 10
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoMetering unit PM DN25HP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Característica
Valor
Grupo de produtosMetering unit
Material DescriptionMetering Unit PM DN25HP
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Product line67
Tamanho da válvulaDN 25
Tipo de produtoMetering unit in cabinet

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto16.5 Quilograma
Peso líquido13.8 Quilograma
Característica
Valor
Volume15.8 Litro
EAN/UPC5702424644505