Danfoss logo
Metering Unit PM

Metering unit in cabinet

267B0021

Metering Unit PM DN15
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeMetering unit
Classe de pressãoPN 10
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoMetering Unit PM DN15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Característica
Valor
Grupo de produtosMetering unit
Material DescriptionMetering Unit PM DN15
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Product line67
Tamanho da válvulaDN 15
Tipo de produtoMetering unit in cabinet

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.5 Quilograma
Peso líquido2 Quilograma
Característica
Valor
Volume73.984 Litro
EAN/UPC5702424644482