Termix One-Q, Type 3, DHW controller name: AVTQ
004B6027
Product Type: Termix One-Q, Type 3, 16 bar, 120 °C, AVTQ
004B6027
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 470 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 468 mm |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Without |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 120 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Termix One Type 3 m/Q20 m/Kab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW HEX type | T22-2 26/26 G3/4" VH |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 315 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 312 mm |
| Material de tampa | Gray-lacquered steel sheet |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Termix One type 3 w. AVTQ |
| Nome de controlador DHW | AVTQ |
| Opção de tampa | Included |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 165 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 155 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 713ab917-73b2-44f9-b5f0-623672ef6510 |
| SCIP dossier product name | Termix One type 3 w. AVTQ |
| Station size type | Type 3 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | G ext. thread |
| Tipo de conexão DHW | G ext. thread |
| Tipo de controle DHW | Flow/thermostatic |
| Tipo de produto | Termix One-Q |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 14 Quilograma |
| Peso líquido | 13 Quilograma |
| Volume | 20.698 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560375484 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |