Danfoss logo
Termix One-B_144B3987

Termix One-B, Type 1, DHW controller name: AVTB

144B3989

Product Type: Termix One-B, Type 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]430 mm
Altura sem tampa [mm]430 mm
Application typeInstantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWWithout
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoTermix One Type 1 AVTB/GTU
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
DHW HEX typeT22-2 16/16 G3/4" VP
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]315 mm
Largura sem tampa [mm]315 mm
Material de tampaGray-lacquered steel sheet
Característica
Valor
Material DescriptionTermix One Type 1 AVTB/GTU XB04-2-VP/GTU
Nome de controlador DHWAVTB
Opção de tampaWithout
Pressão estática DCW [bar] [Min]0.5 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]165 mm
Profundidade sem tampa [mm]165 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.812d1d0f-2b95-4b0a-99ce-6afd6810a194
SCIP dossier product nameTermix One Type 1 AVTB/GTU XB04-2-VP/GTU
Station size typeType 1
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHG ext. thread
Tipo de conexão DHWG ext. thread
Tipo de controle DHWThermostatic
Tipo de produtoTermix One-B
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10 Quilograma
Peso líquido9 Quilograma
Volume20.698 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706560897900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm