Termix One-B FI, Type 1, DHW controller name: AVTB
144B3998
Product Type: Termix One-B FI, Type 1, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3998
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 435 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 435 mm |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Without |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 120 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Termix One Type 1 Avtb 15/insu |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.90 m³/h |
| DHW HEX type | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 355 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 355 mm |
| Material de tampa | Without |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Termix One Type 1 AVTB XB04-2-VP/Kappeis |
| Nome de controlador DHW | AVTB |
| Opção de tampa | Without |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 195 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 195 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b1fe547c-e286-46d1-a952-a4fd5e04cdb2 |
| SCIP dossier product name | Termix One Type 1 AVTB XB04-2-VP/Kappeis |
| Station size type | Type 1 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | G ext. thread |
| Tipo de conexão DHW | G ext. thread |
| Tipo de controle DHW | Thermostatic |
| Tipo de produto | Termix One-B FI |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 11 Quilograma |
| Peso líquido | 10 Quilograma |
| Volume | 0.021 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560897733 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |