Danfoss logo
Termix Novi in full insulation cover

Termix Novi, Type 3, DHW controller name: IHPT

144H3470

Product Type: Termix Novi, Type 3, 16 bar, 120 °C, IHPT

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]432 mm
Altura sem tampa [mm]432 mm
Application typeInstantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWExtra
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoInstantaneous water heater
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H+-1 60 G3/4"*10 H
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]315 mm
Largura sem tampa [mm]300 mm
Característica
Valor
Material de tampaGray-lacquered steel sheet
Material DescriptionTermix Novi Type 3 w/cover IHPT/Insu
Nome de controlador DHWIHPT
Opção de tampaIncluded
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]165 mm
Profundidade sem tampa [mm]155 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.38f78f2c-f191-4c30-95d6-ce1813633d37
SCIP dossier product nameTermix Novi Type 3 w/cover IHPT/Insu
Station size typeType 3
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHG ext. thread
Tipo de conexão DHWG ext. thread
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoTermix Novi
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10 Quilograma
Peso líquido9 Quilograma
Volume22.973 Decímetro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5715628016924
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm