Termix Novi, Type 1, DHW controller name: IHPT
144B3971
Product Type: Termix Novi, Type 1, 16 bar, 120 °C, IHPT
144B3971
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 432 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 432 mm |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Extra |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 120 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Termix Novi Type 1 w/cover IHPT/safety valve/Insu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Control valve | IHPT |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW HEX type | XB06H-1 26 G3/4"*20 H |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 315 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 300 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de tampa | Gray-lacquered steel sheet |
| Material Description | Termix Novi Type 1 w/cover |
| Nome de controlador DHW | IHPT |
| Opção de tampa | Included |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 165 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 155 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 3940a0d6-ff5b-4c5f-a40e-ad40776833fa |
| SCIP dossier product name | Termix Novi Type 1 w/cover |
| Station size type | Type 1 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | G ext. thread |
| Tipo de conexão DHW | G ext. thread |
| Tipo de controle DHW | Flow/thermostatic |
| Tipo de produto | Termix Novi |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 10 Quilograma |
| Peso líquido | 9 Quilograma |
| Volume | 22.973 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |