Danfoss logo
Termix Novi in full insulation cover

Termix Novi, Type 2, DHW controller name: IHPT

144B3966

Product Type: Termix Novi, Type 2, 16 bar, 120 °C, IHPT

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]432 mm
Altura sem tampa [mm]432 mm
Application typeInstantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWExtra
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoTermix Novi Type 2 IHPT/Insu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H-1 40 G3/4"*10 H
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]315 mm
Largura sem tampa [mm]300 mm
Característica
Valor
Material de tampaGray-lacquered steel sheet
Material DescriptionTermix Novi Type 2
Nome de controlador DHWIHPT
Opção de tampaWithout
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]165 mm
Profundidade sem tampa [mm]155 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.cf3d21a5-09ee-41ce-8baf-7d2ad2361974
SCIP dossier product nameTermix Novi Type 2
Station size typeType 2
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHG ext. thread
Tipo de conexão DHWG ext. thread
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoTermix Novi
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10 Quilograma
Peso líquido9 Quilograma
Volume20.088 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706560672644
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm