Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BV-FI, Type 8 E-CP, DHW controller name: ECL

144H3486

Product Type: Termix BV-FI, Type 8 E-CP, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM, AMV 30

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]890 mm
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWYes
Circulation connection sizeG3/4"
Circulation connection typeG int. Thread
Circulation pipe sizeØ18
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoBV-FI type 8 E-CP JSS Koper
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]10.00 m³/h
DHW HEX typeT137L-1 60 G1"*20 H
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Largura com tampa [mm]905 mm
Material de tampaWithout
Característica
Valor
Material DescriptionBV-FI type 8 E-CP JSS Koper
Nome de controlador DHWECL
Opção de tampaNo
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]400 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7008d8ee-e7a1-49b7-a2a5-4e57efad2810
SCIP dossier product nameBV-FI type 8 E-CP JSS Koper
Station size typeType 8 E-CP
Tamanho de conexão DHG1"
Tamanho de conexão DHWG1"
Tamanho de tubo DHØ28
Tamanho de tubo DHWØ28
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão DHWG int. Thread
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoTermix BV-FI
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto60 Quilograma
Peso líquido59 Quilograma
Volume0.322 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5715628033730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm