Termix BV T, Type 5 T-CP, DHW controller name: AVTB
144H3161
Product Type: Termix BV T, Type 5 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB
144H3161
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 800 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 660 mm |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Included |
| Circulation connection size | 3/4" |
| Circulation connection type | G int. Thread |
| Circulation pipe size | Ø18 |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 110 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Instantaneous water heater |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| DHW HEX type | T24-1 50 G3/4"*20 H |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 540 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura sem tampa [mm] | 510 mm |
| Material de tampa | White-lacquered steel sheet |
| Material Description | BV-unit type 5 T-CP |
| Nome de controlador DHW | AVTB |
| Opção de tampa | Extra |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 360 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 240 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 43d27330-005a-4305-b1ea-c882384018bf |
| SCIP dossier product name | BV-unit type 5 T-CP |
| Station size type | Type 5 T-CP |
| Tamanho de conexão DH | 1" |
| Tamanho de conexão DHW | 1" |
| Tamanho de tubo DH | Ø20 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø20 |
| Tipo de conexão DH | G int. Thread |
| Tipo de conexão DHW | G int. Thread |
| Tipo de controle DHW | Thermostatic |
| Tipo de produto | Termix BV T |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 24 Quilograma |
| Peso líquido | 23 Quilograma |
| Volume | 97.538 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561972705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |