Termix BV E, Type 1, DHW controller name: ECL110
144H2881
Product Type: Termix BV E, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM -32, AMV 30
144H2881
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 0 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 1000 mm |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Yes |
| Circulation connection size | 3/4" |
| Circulation connection type | Internal thread |
| Circulation pipe size | Ø18 |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 120 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | BV.Unit 32/28E AVQM ECL 110/ 116- 137H |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM -32 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 10.00 m³/h |
| DHW HEX type | T137H-1 80 G1"*20 H |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura com tampa [mm] | 0 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 1500 mm |
| Material de tampa | Without |
| Material Description | BV.Unit 32/28E AVQM ECL 110/ 116 |
| Nome de controlador DHW | ECL110 |
| Opção de tampa | No |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 0 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 450 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | cee04702-42ed-4f9b-a08f-0375fcf5361e |
| SCIP dossier product name | BV.Unit 32/28E AVQM ECL 110/ 116 |
| Station size type | Type 1 |
| Tamanho de conexão DH | 1 1/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 1" |
| Tamanho de tubo DH | DN32 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø28 |
| Tensão de alimentação [V] | 230.0 V |
| Tipo de conexão DH | G ext. thread |
| Tipo de conexão DHW | G int. Thread |
| Tipo de controle DHW | Electronic |
| Tipo de produto | Termix BV E |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 80 Quilograma |
| Peso líquido | 79 Quilograma |
| Volume | 0.675 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561690364 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |