Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Type 7 T-CP, DHW controller name: AVTB 20 + AVTB 20

144B3956

Product Type: Termix BV T, Type 7 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 20

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]1000 mm
Altura sem tampa [mm]1000 mm
Application typeInstantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWIncluded
Circulation connection size3/4"
Circulation connection typeG int. Thread
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoTermix BV, type 7, T-CP
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
DHW HEX typeT137L-1 50 G1"*20 H
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]950 mm
Característica
Valor
Largura sem tampa [mm]800 mm
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionBV-unit type 7 T-CP AVTB/UP T100
Nome de controlador DHWAVTB 20 + AVTB 20
Opção de tampaExtra
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]525 mm
Profundidade sem tampa [mm]340 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.990321f3-1275-460d-83be-d8ada06a35ca
SCIP dossier product nameBV-unit type 7 T-CP AVTB/UP T100
Station size typeType 7 T-CP
Tamanho de conexão DH1"
Tamanho de conexão DHW1"
Tamanho de tubo DHØ28
Tamanho de tubo DHWØ28
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão DHWG int. Thread
Tipo de controle DHWThermostatic
Tipo de produtoTermix BV T
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto60 Quilograma
Peso líquido59 Quilograma
Volume80.784 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706560672910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm