DHW system, TD-CIR, TD-CIR, 33kW, pump, ECL, 33 kW
004X1786
TD-CIR 33KW 2WV-ECL INS-COVER WI
004X1786
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Altura sem tampa [mm] | 1830 mm |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| Capacity [KW] | 33.0 kW |
| Categoria PED | § 4.3 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Yes |
| Circulation connection size | G1 1/4" |
| Circulation connection type | Internal thread |
| Circulation pipe size | DN32 |
| Connection direction secondary | Vertical |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 90 °C |
| Contains batteries | No |
| Corrente [A] [Max] | 4.0 A |
| Descrição | TD-CIR 33KW 2WV-ECL INS-COVER WI |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW circulation pump brand | WILO |
| DHW circulation pump type | Stratos Para Z 25/1-12 |
| DHW HEX type | XB59M-1 40 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow circulation [m3/h] [Max] | 5.70 m³/h |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.90 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 5.70 m³/h |
| Grupo de produtos | DHW system |
| Heating pump brand | Grundfos |
| Heating pump type | UPM GEO |
Característica | Valor |
|---|---|
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Largura sem tampa [mm] | 875 mm |
| Material de isolamento do cabo | EPP Foam |
| Material de tampa | EPP |
| Material Description | TD-CIR 33KW 2WV-ECL INS-COVER WI |
| Nome de controlador DHW | ECL 310 |
| Opção de tampa | Yes |
| P circulation [bar] [Max] | 0.72 bar |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Pressure primary [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Profundidade sem tampa [mm] | 495 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Substation version | TD-CIR, 33kW, pump, ECL |
| Tamanho de cano HE | DN32 |
| Tamanho de conexão DHW | G1 1/4" |
| Tamanho de conexão HE | Rp1 1/4" |
| Tamanho de tubo DHW | DN32 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DHW | Internal thread |
| Tipo de conexão HE | Internal thread |
| Tipo de controle DHW | Electronic |
| Tipo de produto | TD-CIR |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 150 Quilograma |
| Peso líquido | 130 Quilograma |
| Volume | 751.879 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744215 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |