EvoFlat WSS
145G0317
EvoFlat Water Heater 1 StS Circ. Cover
145G0317
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrição | EvoFlat Water Heater 1 StS Circ. Cover |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Flat Stations |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 1 StS Circ. Cover |
| Nome de controlador DHW | TPC-M |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 1 |
| Tipo de controle DHW | Fluxo/termostática |
| Tipo de produto | EvoFlat WSS |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 14.526 Quilograma |
| Peso líquido | 13.325 Quilograma |
| Volume | 78.736 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279783148 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |