EvoFlat WSS, Base
145G0298
EvoFlat Water Heater 3 TPC-M Circ. Cover
145G0298
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M Circ. Cover |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW HEX type | XB06H-1 60 |
| Direção de conexão | Base |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Flat Stations |
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material de tampa | White-lacquered In wall |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M Circ. Cover |
| Mixing circuit - control | Termostato |
| Nome de controlador DHW | TPC-M |
| Opção de tampa | Included |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 3 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | Rosca int. G |
| Tipo de controle DHW | Fluxo/termostática |
| Tipo de produto | EvoFlat WSS |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 16.14 Kilogram |
| Peso líquido | 14.94 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424654108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |