EvoFlat WSS, Base
145G0267
EvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ.
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: EvoFlat WSS
145G0267
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 575 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 575 mm |
| Application type | Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | EvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Direção de conexão | Base |
| Grupo de produtos | Flat Stations |
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| Largura com tampa [mm] | 545 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 545 mm |
| Material de tampa | White-lacquered In wall |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ. |
| Mixing circuit - control | Termostato |
| Nome de controlador DHW | TPC-M |
| Nome do fabricante | Danfoss |
| Number of households [Max] | 2 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Number of households [Min] | 1 |
| Opção de tampa | Extra |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Profundidade com tampa [mm] | 150 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 105 mm |
| Station size type | Type 1 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | Rosca int. G |
| Tipo de conexão DHW | Rosca int. G |
| Tipo de conexão HE | Rosca int. G |
| Tipo de controle DHW | Fluxo/termostática |
| Tipo de produto | EvoFlat WSS |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 16.514 Quilograma |
| Peso líquido | 15 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 82.11 Litro |
| EAN/UPC | 5702428551267 |