EvoFlat WSS, Base, 53 kW
145G0220
EvoFlat WSS 2StS, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass, with EPP cover
145G0220
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Air vent | Sim |
| Altura com tampa [mm] | 575 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 575 mm |
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Não |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | EvoFlat WSS 2StS, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass, with EPP cover |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW capacity [kW] [Max] | 53 kW |
| Differential pressure controller | Integrado |
| Direção de conexão | Base |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Flat Stations |
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| Heating system type | DHW only |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 545 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 545 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de tampa | EPP |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 2StS TPC-M w/cover |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Nome de controlador DHW | TPC-M |
| Piping | Stainless steel |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Profundidade com tampa [mm] | 150 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 105 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 2 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Sim |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | Rosca int. G |
| Tipo de conexão DHW | Rosca int. G |
| Tipo de controle DHW | Fluxo/termostática |
| Tipo de produto | EvoFlat WSS |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 11.695 Quilograma |
| Peso líquido | 10.495 Quilograma |
| Volume | 78.736 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653996 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |