Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSS, Base, 53 kW

145G0191

EvoFlat WSS 2, DHW HEX copper type 2, Summer bypass, with EPP cover

Especificação do Produto

Característica
Valor
Air ventSim
Altura com tampa [mm]575 mm
Altura sem tampa [mm]575 mm
Application typeInstantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWNão
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat WSS 2, DHW HEX copper type 2, Summer bypass, with EPP cover
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]53 kW
Differential pressure controllerIntegrado
Direção de conexãoBase
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating system typeDHW only
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]545 mm
Largura sem tampa [mm]545 mm
Característica
Valor
Material de tampaEPP
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 2 TPC-M w/cover
MeteringPrepared for water and energy meter
Nome de controlador DHWTPC-M
PipingStainless steel
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]150 mm
Profundidade sem tampa [mm]105 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 2
StrainerPrimary
Summer bypassSim
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de conexão DHWRosca int. G
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoEvoFlat WSS
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10.995 Quilograma
Peso líquido9.795 Quilograma
Volume78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424653927
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm