Danfoss logo
145G0300_02 and 145G0193_95

EvoFlat WSA, 53 kW

145G0301

EvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura do pacote [mm]600 mm
Application typeInstantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWWithout
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]53 kW
DHW capacity [kW] [Min]45 kW
Differential pressure controllerIntegrado
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Heating capacity [kW]10 kW
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating HEX typeXB06H-1 StS 40
Heating system typeDHW only
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura do pacote [mm]600 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXCOBRE
Material de tampaEPP
Material DescriptionEvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover
Característica
Valor
Mixing circuit - controlTermostato
Nome de controlador DHWTPC-M
Nome do fabricanteDanfoss
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Opção de tampaExtra
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]200 mm
Profundidade do pacote [mm]200 mm
Profundidade sem tampa [mm]150 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 2
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de conexão DHWRosca int. G
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoEvoFlat WSA
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10.995 Quilograma
Peso líquido9.795 Quilograma
Característica
Valor
Volume78.736 Litro
EAN/UPC5702424654122