Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, Base, 42 kW

145G0270

EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: EvoFlat WSA

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]600 mm
Altura do pacote [mm]600 mm
Altura sem tampa [mm]595 mm
Application typeInstantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWIncluded
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ.
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]42 kW
DHW capacity [kW] [Min]37 kW
DHW HEX typeXB06H-1 StS 26
DHW re-circulation pump brandWilo
DHW re-circulation pump typeYONOS PARA Z15/7 RK
Direção de conexãoBase
Grupo de produtosFlat Stations
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Largura do pacote [mm]600 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXAço inoxidável
Material de isolamentoEPP Foam
Material de tampaEPP Foam
Característica
Valor
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ.
Mixing circuit - controlTermostato
Nome de controlador DHWTPC-M
Nome do fabricanteDanfoss
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Opção de tampaIncluded
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]150 mm
Profundidade do pacote [mm]150 mm
Profundidade sem tampa [mm]150 mm
Station size typeType 1
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoEvoFlat WSA

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto16.514 Quilograma
Peso líquido15 Quilograma
Característica
Valor
Volume82.11 Litro
EAN/UPC5702428551298