EvoFlat WSA
145G0210
EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: EvoFlat WSA
145G0210
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Grupo de produtos | Flat Stations |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mixing circuit - control | Termostato |
| Nome de controlador DHW | TPC-M |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Station size type | Type 3 |
| Tipo de controle DHW | Fluxo/termostática |
| Tipo de produto | EvoFlat WSA |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 11.495 Quilograma |
| Peso líquido | 10.295 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 82.11 Litro |
| EAN/UPC | 5702424653972 |