Danfoss logo
EvoFlat_TDv W_3D

EvoFlat TDV, Base, 43 kW

145G0355

EvoFlat TDv W1 StS, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX stainless steel type 1

Especificação do Produto

Característica
Valor
Air ventSim
Altura com tampa [mm]443 mm
Application typeInstantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Condutividade térmica [W/mK]0.039 W/m-K
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat TDv W1 StS, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX stainless steel type 1
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]43 kW
Differential pressure controllerIntegrado
Direção de conexãoBase
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Heating system typeDHW only
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]310 mm
Material de tampaEPP
Característica
Valor
Material DescriptionEvoFlat TDV type 1 StS W EPP
Nome de controlador DHWTPC-M
PipingStainless steel
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.5 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]130 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
StrainerPrimary
Summer bypassSim
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de conexão DHWRosca int. G
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoEvoFlat TDV
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto7.88 Quilograma
Peso líquido6.68 Quilograma
Característica
Valor
Volume33.6 Litro
EAN/UPC5702424645229