Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Vita II, Type 1, DHW controller name: PM2+P

145G0314

Product Type: Akva Vita II, Type 1, 16 bar, 110 °C, PM2+P

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]463 mm
Altura sem tampa [mm]463 mm
Application typeInstantaneous DHW
Capacity [KW]35.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoAkva Vita II, Type 1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
DHW HEX typeXB06H-1 26
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]310 mm
Largura sem tampa [mm]306 mm
Material de isolamentoPolypropylene
Característica
Valor
Material de tampaPolypropylene
Material DescriptionAkva Vita II-PM2 Vandvarmer H26 ISOL
Material Description (Short TeAkva Vita, Type 1
Nome de controlador DHWPM2+P
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]210 mm
Profundidade sem tampa [mm]190 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWExternal thread
Tipo de controle DHWFlow control
Tipo de produtoAkva Vita II
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10.5 Quilograma
Peso líquido9.5 Quilograma
Volume35.784 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162511633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm