Danfoss logo
Akva Therm 35

Akva Therm 35 (Electronic), Type 2, DHW controller name: ECL 310 / A217

145G0373

Product Type: Akva Therm 35 (Electronic), Type 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A217, VM2 40, AMV 30

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]952 mm
Altura sem tampa [mm]952 mm
Application typeInstantaneous DHW
Capacity [KW]300.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWYes
Circulation connection size1"
Circulation connection typeInternal thread
Circulation pipe sizeø22
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoAkva Therm 35, XB37M-1 120 ECL 310/A217
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW capacity [kW] [Max]300 kW
DHW Control valveVM2 40
DHW control valve kvs value [m3/h]16.00
DHW HEX typeXB37M-1 120
DHW pump brandGrundfos
DHW pump typeUPM3 Auto 15-70 130
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Característica
Valor
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]750 mm
Largura sem tampa [mm]750 mm
Material de isolamentoEPDM
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionAkva Therm 35, XB37M-1 120 ECL 310/A217
Material Description (Short TeAkva Therm 35 (A217), Type 2
Nome de controlador DHWECL 310 / A217
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]400 mm
Profundidade sem tampa [mm]400 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 2
Tamanho de conexão DH1 1/2"
Tamanho de conexão DHW1 1/2"
Tamanho de tubo DHø35
Tamanho de tubo DHWØ35
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHInternal thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoAkva Therm 35 (Electronic)
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto58 Quilograma
Peso líquido56 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715162537640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm