Akva Therm 28 (Thermostatic), Type 1, DHW controller name: T°C200 + AVTB 25
145G0367
Product Type: Akva Therm 28 (Thermostatic), Type 1, 16 bar, 110 °C, T°C200 + AVTB 25
145G0367
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 897 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 897 mm |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Capacity [KW] | 150.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Yes |
| Circulation connection size | 3/4" |
| Circulation connection type | External thread |
| Circulation pipe size | Ø18 |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 110 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Akva Therm 28, XB37M-1 50 T°C200 + AVTB |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW capacity [kW] [Max] | 150 kW |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 6.70 |
| DHW HEX type | XB37M-1 50 |
| DHW pump brand | Grundfos |
| DHW pump type | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Direção de conexão | Bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura com tampa [mm] | 750 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 750 mm |
| Material de isolamento | EPDM |
| Material de tampa | White-lacquered steel sheet |
| Material Description | Akva Therm 28, XB37M-1 50 T°C200 + AVTB |
| Material Description (Short Te | Akva Therm 28 (therm), Type 1 |
| Nome de controlador DHW | T°C200 + AVTB 25 |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 400 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 400 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 1 |
| Tamanho de conexão DH | 1 1/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 1" |
| Tamanho de tubo DH | Ø28 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø28 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | Internal thread |
| Tipo de conexão DHW | Internal thread |
| Tipo de controle DHW | Thermostatic |
| Tipo de produto | Akva Therm 28 (Thermostatic) |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 58 Quilograma |
| Peso líquido | 56 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162537701 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |