Danfoss logo
Akva Therm 22

Akva Therm 22 (Electronic), Type 3, DHW controller name: ECL 310 / A217

145G0366

Product Type: Akva Therm 22 (Electronic), Type 3, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A217, VM2 20, AMV 30

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]675 mm
Altura sem tampa [mm]675 mm
Application typeInstantaneous DHW
Capacity [KW]125.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWYes
Circulation connection size3/4"
Circulation connection typeExternal thread
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoAkva Therm 22 M50 310/A217.3 EXPORT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW capacity [kW] [Max]125 kW
DHW Control valveVM2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00
DHW HEX typeXB37M-1 50
DHW pump brandGrundfos
DHW pump typeUPM3 Auto 15-70 130
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Característica
Valor
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]670 mm
Largura sem tampa [mm]628 mm
Material de isolamentoEPDM
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionAkva Therm 22 M50 310/A217.3 EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (A217), Type 3
Nome de controlador DHWECL 310 / A217
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]380 mm
Profundidade sem tampa [mm]365 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 3
Tamanho de conexão DH1"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de tubo DHØ22
Tamanho de tubo DHWØ22
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWExternal thread
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoAkva Therm 22 (Electronic)
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto40 Quilograma
Peso líquido38 Quilograma
Volume149.243 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424692704
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm