Danfoss logo
Akva Lux II Waterheater

Akva Lux II, Type 3, DHW controller name: PTC2+P

145G0342

Product Type: Akva Lux II, Type 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]463 mm
Altura sem tampa [mm]463 mm
Application typeInstantaneous DHW
Capacity [kW]62.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWOptional
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoAkva Lux II Waterheater H+60 ISO w/Cover
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]62 kW
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
DHW HEX typeXB06H+-1 60
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]310 mm
Largura sem tampa [mm]306 mm
Característica
Valor
Material de isolamentoPolypropylene
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionAkva Lux II Waterheater H+60 ISO w/Cover
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 3, Cover
Nome de controlador DHWPTC2+P
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]210 mm
Profundidade sem tampa [mm]190 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 3
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWExternal thread
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoAkva Lux II
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto9.96 Quilograma
Peso líquido8.76 Quilograma
Volume34.44 Decímetro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5702424636593
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm