Akva Lux II, Type 1, DHW controller name: PTC2+P
145G0222
Product Type: Akva Lux II, Type 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
145G0222
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 463 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 463 mm |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Capacity [kW] | 57.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Optional |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 110 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Akva Lux II, Type 1, with cover, without summer bypass |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 |
| DHW HEX type | XB06H-1 26 |
| Differential pressure controller | Integrated in control valve |
| Direção de conexão | Bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 310 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 306 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de isolamento | Polypropylene |
| Material de tampa | White-lacquered steel sheet |
| Material Description | Akva Lux II Waterheater Typ1 Cover wo/BP |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II, Type 1, w/o bypass |
| Nome de controlador DHW | PTC2+P |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 210 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 190 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 1 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | External thread |
| Tipo de conexão DHW | External thread |
| Tipo de controle DHW | Flow/thermostatic |
| Tipo de produto | Akva Lux II |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 9.5 Quilograma |
| Peso líquido | 9 Quilograma |
| Volume | 390.142 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511602 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |