Akva Lux
145B4065
Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Akva Lux
145B4065
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Flat Stations |
| In scope of WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K |
| Mixing circuit - control | Termostato |
| Nome de controlador DHW | PTC2+P |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 1 |
| Tipo de controle DHW | Fluxo/termostática |
| Tipo de produto | Akva Lux |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 22 Quilograma |
| Peso líquido | 20 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524872 |