Danfoss logo
145B2058_62_64_Akva_Lux_FSS

Akva Lux, Base

145B2064

Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Akva Lux

Especificação do Produto

Característica
Valor
Additional informationDHWDirect HE with differential pressure controllerPipe insulationThermo-actuators TWA-A NCZone valve
Altura com tampa [mm]740 mm
Altura do pacote [mm]620 mm
Altura sem tampa [mm]616 mm
Application typeInstantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
Circulação DHWExtra
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoAkva Lux High Flow TD XB37H-30StS PTC
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW]78 kW
DHW HEX typeXB37
Differential pressure controllerAVPL
Direção de conexãoBase
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]600 mm
Largura do pacote [mm]580 mm
Característica
Valor
Largura sem tampa [mm]616 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXCOBRE
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC
Mixing circuit - controlTermostato
Nome de controlador DHWPTC
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]200 mm
Profundidade do pacote [mm]150 mm
Profundidade sem tampa [mm]150 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Tamanho de conexão DHG3/4"
Tamanho de conexão DHWG3/4"
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de conexão DHWRosca int. G
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoAkva Lux
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto20 Quilograma
Peso líquido19.5 Quilograma
Característica
Valor
Volume75 Litro
EAN/UPC5702424653750