Akva Lux II, Base
145B2060
Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Akva Lux
145B2060
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Additional information | DHWDirect HE with differential pressure controllerPipe insulationThermo-actuators TWA-A NCZone valve |
| Altura do pacote [mm] | 620 mm |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| Circulação DHW | Extra |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW capacity [kW] | 78 kW |
| DHW HEX type | XB37 |
| Differential pressure controller | AVPL |
| Direção de conexão | Base |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Flat Stations |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Largura do pacote [mm] | 580 mm |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30 PTC |
| Mixing circuit - control | Termostato |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome de controlador DHW | PTC |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Profundidade do pacote [mm] | 150 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 1 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | G3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | G3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | Rosca int. G |
| Tipo de conexão DHW | Rosca int. G |
| Tipo de conexão HE | Rosca int. G |
| Tipo de controle de aquecimento | Differential pressure + zone valve |
| Tipo de controle DHW | Fluxo/termostática |
| Tipo de produto | Akva Lux II |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 20 Quilograma |
| Peso líquido | 19.5 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 75 Litro |
| EAN/UPC | 5702424653712 |