Danfoss logo
145F4179_VXi_SoloII_HWP_Typ1_310_237

VXi Solo H (A237), Type 2, Heating controller name: ECL 310 / A237

145F4194

Product Type: VXi Solo H (A237), Type 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / A237, AVQM 15, AMV 13

Especificação do Produto

Característica
Valor
Additional informationEPP Insulated front coverSafety function
Altura com tampa [mm]980 mm
Altura do pacote [mm]420 mm
Altura sem tampa [mm]980 mm
Application typeIndirect Heating
Capacity [KW]30.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVXi-Solo H, ECL310/A230, Type 2, with EPP front insulation cover
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Direção de conexãoTop and bottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating ActuatorAMV 13
Heating capacity [kW]30 kW
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A237
Heating HEX typeXB06H-1 40
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
In scope of WEEENo
Característica
Valor
Largura com tampa [mm]550 mm
Largura do pacote [mm]840 mm
Largura sem tampa [mm]550 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoPolypropylene
Material de tampaPolypropylene
Material DescriptionVXi Solo H TYPE 2 ECL310/237 STW
Material Description (Short TeVXi Solo H, TYPE 2, STW
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]360 mm
Profundidade do pacote [mm]620 mm
Profundidade sem tampa [mm]360 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 2
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoVXi Solo H (A237)
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto38 Quilograma
Peso líquido36 Quilograma
Volume2.175 Hectoliter
Característica
Valor
EAN/UPC5702428525053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm