Danfoss logo
VXe Solo H OP w cover 145F0620_145F4438_145F4454_L

VXe Solo H OP (P330), Type 1, Heating controller name: ECL 310 / P330

145F4451

Product Type: VXe Solo H OP (P330), Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / P330, AVQM 15, AMV 150

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]785 mm
Altura sem tampa [mm]785 mm
Application typeIndirect Heating
Capacity [KW]20.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosLight Duty stations
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / P330
Heating HEX typeXB06H-1 26
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]550 mm
Largura sem tampa [mm]550 mm
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoPolypropylene
Material de tampaPolypropylene
Material DescriptionVXe Solo H OP, Type 1, ECL310/P330, HM
Material Description (Short TeVXe Solo H OP, Type 1, ECL 310/P330, HM
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]315 mm
Profundidade sem tampa [mm]315 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoVXe Solo H OP (P330)
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto47 Quilograma
Peso líquido40 Quilograma
Volume173.91 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424599416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm