VXe Solo H OP, without key, Type 1, Heating controller name: ECL 310
145F4514
Product Type: VXe Solo H OP, without key, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQML, AMV 150
145F4514
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 785 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 785 mm |
| Application type | Indirect Heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 120 °C |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure controller | Integrated in control valve |
| Direção de conexão | Bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | AVQML |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.10 m³/h |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Heating HEX type | XB06H-1 26 |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 550 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 550 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material de tampa | Polypropylene |
| Material Description | VXeSolo H OP, type 1 ECL310, AVQML |
| Material Description (Short Te | VXe Solo H OP, type 1 ECL310, AVQML |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 6 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 315 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 315 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 1 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | External thread |
| Tipo de conexão HE | Internal thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de produto | VXe Solo H OP, without key |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 40 Quilograma |
| Peso líquido | 38 Quilograma |
| Volume | 171.616 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255228172 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |