VXe Solo H OP HT, without key, Type 2, Heating controller name: ECL 310
145F4481
Product Type: VXe Solo H OP HT, without key, Type 2, 25 bar, 130 °C, ECL 310, AVQM 15, AMV 13
145F4481
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 820 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 820 mm |
| Application type | Indirect Heating |
| Capacity [kW] | 47.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 130 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | VXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2, with safety function |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure controller | Integrated in control valve |
| Direção de conexão | Bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating capacity [kW] | 47 kW |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Heating HEX type | XB06H-1 26 |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 550 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura sem tampa [mm] | 550 mm |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material de isolamento | Polypropylene |
| Material de tampa | Polypropylene |
| Material Description | VXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2 STW |
| Material Description (Short Te | VXe Solo H OP HT, Type 2 STW |
| Pressão nominal principal [bar] | 25 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 6 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 315 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 315 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 2 |
| Tamanho de cano HE | Ø22 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 1" |
| Tamanho de tubo DH | DN 15 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | External thread |
| Tipo de conexão HE | Internal thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de produto | VXe Solo H OP HT, without key |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 39 Quilograma |
| Peso líquido | 37 Quilograma |
| Volume | 171.616 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424659752 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |