Danfoss logo
VXe Solo H OP HT

VXe Solo H OP HT, without key, Type 2, Heating controller name: ECL 310

145F4480

Product Type: VXe Solo H OP HT, without key, Type 2, 25 bar, 130 °C, ECL 310, AVQM 15, AMV 10

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]820 mm
Altura sem tampa [mm]820 mm
Application typeIndirect Heating
Capacity [kW]47.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]130 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 10
Heating capacity [kW]47 kW
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB06H-1 40
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]550 mm
Característica
Valor
Largura sem tampa [mm]550 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoPolypropylene
Material de tampaPolypropylene
Material DescriptionVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2
Material Description (Short TeVXe Solo H OP HT, Type 2
Pressão nominal principal [bar]25 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]315 mm
Profundidade sem tampa [mm]315 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 2
Tamanho de cano HEØ22
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão HE1"
Tamanho de tubo DHDN 15
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoVXe Solo H OP HT, without key
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto39 Quilograma
Peso líquido37 Quilograma
Volume171.616 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424659745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm