VX Solo II H2 (A260), Type 1, Heating controller name: ECL 210 / A260
145F5009
Product Type: VX Solo II H2 (A260), Type 1, 16 bar, 110 °C, ECL 210 / A260, AHQM 15, AMV 13, VMV 15 / AMV 150
145F5009
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Additional information | Cover2x Safety functionPipe insulation |
| Altura com tampa [mm] | 860 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 860 mm |
| Application type | Indirect Heating |
| Capacity [KW] | 20.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circuito de aquecimento de piso - tipo de bomba | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 110 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | VX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 1 2xSTW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure controller | Integrated in control valve |
| Direção de conexão | Top and bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Floor heating circuit - pump brand | Grundfos |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating capacity [kW] | 20 kW |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Heating controller name | ECL 210 / A260 |
| Heating HEX type | XB06H-1 26 |
| Heating pump brand | Grundfos |
| Heating pump type | UPM3 Auto 15-70 130 |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 550 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 530 mm |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material de isolamento | EPDM |
| Material de tampa | White-lacquered steel sheet |
| Material Description | VX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 1 2xSTW |
| Material Description (Short Te | VX Solo II H2, TYPE 1, 2xSTW |
| Mixing circuit - control | VMV 15 / AMV 150 |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 6 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 380 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 365 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 1 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | External thread |
| Tipo de conexão HE | G int. Thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de produto | VX Solo II H2 (A260) |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 45 Quilograma |
| Peso líquido | 43 Quilograma |
| Volume | 219.555 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424639044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |