Danfoss logo
VX Solo II H2

VX Solo II H2 (A260), Type 2, Heating controller name: ECL 210 / A260

004U8251

Product Type: VX Solo II H2 (A260), Type 2, 16 bar, 110 °C, ECL 210 / A260, AHQM 15, AMV 13, VMV 15 / AMV 150

Especificação do Produto

Característica
Valor
Additional informationCover
Altura com tampa [mm]860 mm
Altura do pacote [mm]420 mm
Altura sem tampa [mm]860 mm
Application typeIndirect Heating
Capacity [KW]30.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circuito de aquecimento de piso - tipo de bombaUPM3 Auto 15-70 130
Connection direction secondaryTop and bottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVX Solo II H2 type 2 (XB 06H-1-40)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Direção de conexãoTop and bottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating circuit - pump brandGrundfos
Grupo de produtosSmall Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating ActuatorAMV 13
Heating capacity [kW]30 kW
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 210 / A260
Heating HEX typeXB06H-1 40
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]550 mm
Característica
Valor
Largura do pacote [mm]840 mm
Largura sem tampa [mm]530 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de isolamentoWithout
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionVX-SOLO II H2 ECL210/A260 TYPE 2 K
Material Description (Short TeVX Solo II H2, TYPE 2
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Number of households [Max]1
Number of households [Min]1
Opção de tampaIncluded
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]380 mm
Profundidade do pacote [mm]800 mm
Profundidade sem tampa [mm]365 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksIndir. HE, ECL210/260, safety function for FH
Station size typeType 2
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoVX Solo II H2 (A260)
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto45 Quilograma
Peso líquido43 Quilograma
Volume219.555 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162510261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm