Danfoss logo
 VX_Solo_22_H_OP_145G4709_w_cover

VX Solo 22 H OP (P330), Type 2, Heating controller name: ECL 310 / P330

145G4708

Product Type: VX Solo 22 H OP (P330), Type 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / P330, AVQM 15, AMV 10

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]1037 mm
Altura sem tampa [mm]1037 mm
Application typeIndirect Heating
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosLight Duty stations
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Heating controller nameECL 310 / P330
Heating HEX typeXB37M-1 40
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]600 mm
Largura sem tampa [mm]545 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Característica
Valor
Material de isolamentoEPDM
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionVX Solo22H OP ECL310/P330 60kW Sonometer
Material Description (Short TeVX Solo22H OP, ECL310/P330, 60kW, HM
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]400 mm
Profundidade sem tampa [mm]385 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 2
Tamanho de cano HEØ22
Tamanho de conexão DH1"
Tamanho de conexão HE1"
Tamanho de tubo DHØ22
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoVX Solo 22 H OP (P330)
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto52 Quilograma
Peso líquido50 Quilograma
Volume390.142 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162533307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm