VX Solo 22 H OP (P330), Type 3, Heating controller name: ECL 310 / P330
145G4709
Product Type: VX Solo 22 H OP (P330), Type 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / P330, AVQM 20, AMV 10
145G4709
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 1037 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 1037 mm |
| Application type | Indirect Heating |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 120 °C |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure controller | Integrated in control valve |
| Direção de conexão | Bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 20 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Heating controller name | ECL 310 / P330 |
| Heating HEX type | XB37M-1 50 |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 600 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 545 mm |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de isolamento | EPDM |
| Material de tampa | White-lacquered steel sheet |
| Material Description | VX Solo22H OP ECL310/P330 75kW Sonometer |
| Material Description (Short Te | VX Solo22H OP, ECL310/P330, 75kW, HM |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 6 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 400 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 385 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 3 |
| Tamanho de cano HE | Ø22 |
| Tamanho de conexão DH | 1" |
| Tamanho de conexão HE | 1" |
| Tamanho de tubo DH | Ø22 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | External thread |
| Tipo de conexão HE | Internal thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de produto | VX Solo 22 H OP (P330) |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 52 Quilograma |
| Peso líquido | 50 Quilograma |
| Volume | 390.142 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162533291 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |