Danfoss logo
Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A LT, Type 1, Heating controller name: ECL 310

148L2302

Product Type: Unistat 1016A LT, Type 1, 16 bar, 100 °C, ECL 310, AVQM 15, AMV 10

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]870 mm
Altura sem tampa [mm]870 mm
Application typeIndirect Heating
Capacity [KW]16.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]100 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoUnistat 1016A 16kW LT OR 12bar with HM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB06H-1 16
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]490 mm
Característica
Valor
Largura sem tampa [mm]490 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material Description1016A 16kW LT OR 12bar Sono 1,5
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 16kW LT, Sono 1,5
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]337 mm
Profundidade sem tampa [mm]337 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoUnistat 1016A LT
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto40 Quilograma
Peso líquido40 Quilograma
Característica
Valor
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm