Unistat 1016A LT, Type 2, Heating controller name: ECL 310
146B5871
Product Type: Unistat 1016A LT, Type 2, 16 bar, 100 °C, ECL 310, AVQM 15, AMV 10
146B5871
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 870 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 870 mm |
| Application type | Indirect Heating |
| Capacity [KW] | 30.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 100 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Unistat 1016A, 30kW LT, ECL310, 12bar, with heat meter |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure controller | Integrated in control valve |
| Direção de conexão | Bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Heating HEX type | XB06H-1 36 |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 490 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura sem tampa [mm] | 490 mm |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material de tampa | White-lacquered steel sheet |
| Material Description | 1016A 30kW LT ECL310 12bar Sono 1,5 |
| Material Description (Short Te | Unistat 1016A, 30kW LT |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 6 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 337 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 337 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 2 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | DN 15 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de conexão DH | External thread |
| Tipo de conexão HE | Internal thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de produto | Unistat 1016A LT |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 60 Quilograma |
| Peso líquido | 40 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739655 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |