Danfoss logo
VX-Split Apumpe

Termix VX, Type 1, Heating controller name: AVTB

IS995006

Product Type: Termix VX, Type 1, 16 bar, 110 °C, AVTB, AVTB, AVTB

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]800 mm
Altura sem tampa [mm]750 mm
Application typeIndirect Heating
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVX-6 T24 Island P5 50 AVTB 15 - 30-100°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
Heating controller nameAVTB
Heating HEX typeT24-1 50 G3/4"*20 H
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]540 mm
Largura sem tampa [mm]505 mm
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionTENGIGRIND VX-6 P6 50
Opção de tampaExtra
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]430 mm
Profundidade sem tampa [mm]370 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.e07e68ef-574e-4dea-839c-403044eed2e2
SCIP dossier product nameTENGIGRIND VX-6 P6 50
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoThermostatic
Tipo de produtoTermix VX
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto30 Quilograma
Peso líquido29 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5706560358005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm