Termix VX Snowmelting, Type 1, Heating controller name: AVTB
IS99501060
Product Type: Termix VX Snowmelting, Type 1, 10 bar, 110 °C, AVTB, AVTB, AVTB
IS99501060
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura sem tampa [mm] | 790 mm |
| Application type | Indirect Heating |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 110 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | VX T24 Snow melting m/AVTB 30 U/PASSTK |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção de conexão | Bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating controller name | AVTB |
| Heating HEX type | T24-1 50 G3/4"*20 H |
| In scope of WEEE | No |
| Largura sem tampa [mm] | 565 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material Description | TENGIGR SNJÓBR AVTB 30KW |
| Opção de tampa | Without |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade sem tampa [mm] | 400 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b551703c-0be1-42d9-b102-a20f3bfef869 |
| SCIP dossier product name | TENGIGR SNJÓBR AVTB 30KW |
| Station size type | Type 1 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | G int. Thread |
| Tipo de conexão HE | G int. Thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Thermostatic |
| Tipo de produto | Termix VX Snowmelting |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 30 Quilograma |
| Peso líquido | 29 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560324581 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |