Danfoss logo
VX T24 Snow melting m/AVTB 10

Termix VX Snowmelting, Type 1, Heating controller name: AVTB

IS99501040

Product Type: Termix VX Snowmelting, Type 1, 10 bar, 110 °C, AVTB, AVTB, AVTB

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura sem tampa [mm]790 mm
Application typeIndirect Heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVX T24 Snow melting m/AVTB 10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating controller nameAVTB
Heating HEX typeT24-1 24 G3/4"*20 H
Largura sem tampa [mm]565 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Característica
Valor
Material DescriptionTENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW
Opção de tampaWithout
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade sem tampa [mm]400 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.36fa06a7-0148-4bb0-99a3-deca480ed721
SCIP dossier product nameTENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoThermostatic
Tipo de produtoTermix VX Snowmelting
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.01 Quilograma
Peso líquido0.01 Quilograma
Característica
Valor
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm