Danfoss logo
Termix CS 32/40 VX Snowmelting 144H2687, 144H2467

Termix VX Snowmelting, Type 1, Heating controller name: AVTB

144H2687

Product Type: Termix VX Snowmelting, Type 1, 16 bar, 110 °C, AVTB, AVTB, AVTB

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura sem tampa [mm]1000 mm
Application typeIndirect Heating
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoTermix CS 32/40 VX Snowmelting
DG Indicator ProfileContains Gas
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating controller nameAVTB
Heating HEX typeXB59M-1 40 G2"*50 H
In scope of WEEENo
Largura sem tampa [mm]1150 mm
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material DescriptionTermix CS 32/40 VX Snowmelting
Opção de tampaWithout
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade sem tampa [mm]450 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.cafa0e07-c8f4-41c2-af06-33a7e969163a
SCIP dossier product nameTermix CS 32/40 VX Snowmelting
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEDN40
Tamanho de conexão DH1 1/4"
Tamanho de conexão HE1 1/2"
Tamanho de tubo DHDN32
Tipo de conexão DHThread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoThermostatic
Tipo de produtoTermix VX Snowmelting
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto90 Quilograma
Peso líquido89 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5706561549655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm