Danfoss logo
Compactstation VX

Termix Compact 40 VX, Type 1, Heating controller name: ECL 110

144H2814

Product Type: Termix Compact 40 VX, Type 1, 16 bar, 110 °C, ECL 110, AVQM, AMV 10

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura sem tampa [mm]1000 mm
Application typeIndirect Heating
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoCompactstation VX 40/40-E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.0 m³/h
Heating controller nameECL 110
Heating HEX typeXB59M-1 50 G2"*50 H
In scope of WEEENo
Largura sem tampa [mm]1120 mm
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXBrazed copper
Material DescriptionCompactstation VX 40/40-E
Opção de tampaWithout
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade sem tampa [mm]450 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3d6e8e3c-0963-4da9-ac94-444c10d3ef3e
SCIP dossier product nameCompactstation VX 40/40-E
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEDN40
Tamanho de conexão DH1 1/2"
Tamanho de conexão HE1 1/2"
Tamanho de tubo DHDN40
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHG ext. thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoTermix Compact 40 VX
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto90 Quilograma
Peso líquido90 Quilograma
Volume0.504 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706561632265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm