Termix Compact 28 VX-FI-PS, Type 3, Heating controller name: ECL 310
144H4044
Product Type: Termix Compact 28 VX-FI-PS, Type 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM, AMV 23
144H4044
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura sem tampa [mm] | 890 mm |
| Application type | Indirect Heating |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 120 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Compact 28 VX-FI-PS Type 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção de conexão | Bottom |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating Actuator | AMV 23 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Heating HEX type | T137H-1 60 G1"*20 H |
| In scope of WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura sem tampa [mm] | 905 mm |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Brazed copper |
| Material Description | Compact 28 VX-FI-WS Type 3 |
| Opção de tampa | Without |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade sem tampa [mm] | 400 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 75ee6d15-b4f1-48bf-ad6d-595e5dd46666 |
| SCIP dossier product name | Compact 28 VX-FI-WS Type 3 |
| Station size type | Type 3 |
| Tamanho de cano HE | Ø28 |
| Tamanho de conexão DH | 1" |
| Tamanho de conexão HE | 1" |
| Tamanho de tubo DH | Ø28 |
| Tensão de alimentação [V] | 230.0 V |
| Tipo de conexão DH | G int. Thread |
| Tipo de conexão HE | G int. Thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de produto | Termix Compact 28 VX-FI-PS |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 60 Quilograma |
| Peso líquido | 59 Quilograma |
| Volume | 244.776 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628347776 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |